咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

低噪声热电偶系统

OMEGA的创新型低噪声热电偶系统可 通过消除环境电气噪声来提供稳定、准 确的温度测量。对于精确、稳定的温度 读数至关重要的敏感电路和设备,可使 用这种经济型通用系统测量。它也可在 整个工业领域用作噪声抑制标准。

低噪声热电偶系统由三个相互关联的元 件组成:探头组件、连接器和热电偶 线。每个元件具有截然不同且相互协同 的噪声消除功能,它们联合起来可提供 转移电气噪声的通路。系统使用通用双 端子连接,旁路噪声信号并保持温度测 量电路的完整性(见图1)。

消除了电气噪声

电气噪声一般由电源设备、旋转机械、 加工线输送机、移动装置、焊机和清洁 设备产生,可引入寄生噪声,使灵敏的 温度测量变得不稳定。该系统独特的正 极接地通路,从热电偶探头到温度指示 仪表,可充分消除电气噪声的影响。由 于增加了抑制噪声的保证,可以精确地 控制数据采集、数据记录和计算机接口 电路的温度。

平衡的系统元件

热电偶系统的三个组成元件 – 探头、 连接器和热电偶线 – 集成在一个平 衡且易于组装的单元中。探头和 连接器都有标准结构和微型结构 (见图2)。

  1. 热电偶探头的形状易于控制,且方 便接触被测物体。探头类型可更换,以 适应多种应用。探头护套(外护套)通 过内部接地片链路接地。
  2. 连接探头和热电偶线的连接器是一 种标准双端子快速脱开型连接器(微型 或标准尺寸)。连接在连接器上的外部 金属接地片提供连续的噪声旁路电路, 并增加组件的机械强度。
  3. 绞合/屏蔽热电偶线带有内置排扰线, 在探头组件和测量仪器之间提供噪声接 地链路。

方便应用

探头组件的设计易于操作,可提高机械 完整性,并可让用户无障碍地查看被测 物体。30度的折角是OMEGA的独有设 计,可提高使用性能(见图2)。探头 组件带色标,以识别热电偶材料,可提 供多种直径和长度的探头护套。

探头长度有6、12、18和24",直径从 0.040到0.25"。探头护套材料为304不 锈钢或铬镍铁合金。

连接器通过 外部接地片提供探头到热电 偶线的接地连通性。极化连接器插脚可 实现与探头组件的快速连接或断开。连 接器具有可拆卸的书写窗。这一功能为 业内独有,可在多测量应用中明确标识 热电偶组件。

问题解答

用户常常无法预测温度读数过程中会出 现哪些电气噪声源。典型的温度测量都 在电气噪声环境中进行。

在实验室中,过程是在准确的温度过渡 点进行控制的,电气噪声可能从搅拌 器、烘箱、加热元件和电源等噪声源引 入。这种噪声的接地对精确的温度传感 至关重要。本热电偶系统可将扰动噪声 信号接地。


图1:从探头到测试仪器的连续接地

自动波峰焊接过程中,必须精确控制焊 料槽温度,以保证得到正确的焊接,且 对印刷电路板上敏感元件不造成损坏。 通常情况下,热传感系统位于产生电气 噪声的设备前面,如电机和焊机。该系 统独特的正极噪声接地通路可消除所产 生的噪声的影响。

在高噪声应用中,如环境控制、空调、 热处理和铸造操作,精确稳定的控制 要求在关键温度测量过程中进行噪声

消除。通过将电气噪声无害地旁路到 地,OMEGA热电偶系统可提供所需的稳定读数。

这种易于组装、方便使用的系统可以 轻而易举地应付工业、移动、现场和 实验室应用中遇到的噪声环境。


图2:平衡系统元件包括:热电偶探头、连接器和热电偶线。 热电偶探头具有30度折角,为OMEGA独有特性,并带有对接母连接器和电缆夹。

回到温度检测技术参考索引首页