800-819-0559 (座机拨打)  |  400-619-0559 (手机拨打)
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

热电偶及热电偶组件简介

什么是热电偶?

热电偶是一种温度传感器,它由两条不 同的金属线组成,一端结合在一起,另 一端连接到热电偶温度计或其他支持热 电偶的设备上。正确配置后,热电偶可 进行各种温度范围的温度测量。

什么是不同的热电偶类型? 热电偶有不同的金属或"分度"组合。最常见的是J、K、T、E和N型的"基金 属"热电偶。还有一些特殊类型的热电 偶,称为贵金属热电偶,包括R、S和B 型。最高温度热电偶类型是耐火型热电 偶,包括C、G和D型。

如何选择热电偶类型?

热电偶的选择依据通常包括以下条件:

  • • 温度范围
  • • 精度
  • • 工艺兼容性
    (化学和机械)
  • • 仪器兼容性
如何知道要选择的连接点类型?

金属护套热电偶有三种连接点类型:接 地型、非接地型和外露型。

工作环境——典型的护套材质

材质 最高 温度 应用环境
氧化气体 氢气 真空 惰性气体
304、310、316 和321不锈钢 900°C (1650°F) 很好 较好 很好 很好
Inconel®600 1150°C (2100°F) 很好 较好 很好 很好
Super OMEGACLAD®XL 1335°C (2440°F) 极好 较好 很好 很好
铂 铑合金 1650°C (3000°F) 很好 较差 较差 较差
2200°C (4000°F) 不推荐 一般 较好 一般
2300°C (4200°F) 不推荐 不推荐 较好 不推荐

OMEGACLAD® 规格

直径:0.25 mm (0.010")、0.5 mm (0.020")、0.75 mm (0.032")、1 mm (0.040")、1.5 mm (1⁄16")、3 mm (1⁄8")、4.5 mm (3⁄16") 以及6 mm (1⁄4")、8 mm (0.313")和 9.5 mm (0.375")。

长度:标准OMEGA®热电偶的浸没长度 是300 mm (12")。

另提供其他长度。
护套:304不锈钢和Inconel®为标准护 套。另提供其他材质的护套;有关价格 及供货情况,请致电咨询。

绝缘层:高纯度氧化镁为标准绝缘层材 质。在直径超过1.5 mm (1⁄16")、电压为 500Vdc的情况下,线至线或者线至护套 的最小绝缘电阻为1 GΩ

分度号:铁—康铜(J)、CHROMEGA®- ALOMEGA®(K)、铜—康铜(T)和 CHROMEGA®—康铜(E)是标准分 度号。

折弯:可以轻松折弯和成形。折弯半径 不应小于护套直径的两倍。

交付:现货。还另供其他护套;有关价 格及交付情况,请致电咨询。

双元件:护套直径为1 mm (0.040") ~ 6 mm (1⁄4")的热电偶配备双元件。

精度:OMEGA热电偶中所用测温线均 根据ANSI误差限选择和配对。特殊误差 限热电偶可以用外径为0.25 mm (0.010") ~ 9.5 mm (0.375")的OMEGACLAD®热 电偶线制造。

ANSI 极性*:在热电偶行业中,标准做 法是将负极导线标识为红色。OMEGA 遵循的其他标准有:裸线热电偶的负极 导线比正极导线短大约6 mm (1⁄4"),热电 偶连接器上的大插脚始终是负极导线。*符合IEC极性标准的做法是将负极导线 标识为白色。

延长线:为确保测量结果准确无,请误 务必使用热电偶合金线将热电偶传感器 连接到仪器。

室温绝缘电阻
标称护套 mm (inch) 应用的直流 电压最小值 绝缘电阻 最小值
<0.80 (0.03) 50 V 100 MΩ
0.80 ~ 1.5 (0.030 ~ 0.059) 50 V 500 MΩ
>1.5 (0.059) 500 V 1000 MΩ
什么是响应时间?

响应时间又称为传感器时间常数,是指 传感器响应温度上的阶跃变化所需的时 间。响应时间通常是在一定的条件下 进行定义,例如"在流速为每秒3英尺 的水中达到63.2%响应时的时间"。值 63.2%(也称为主时间常数)是最常用 的,但也可能使用值50%和90%。响应 时间是传感器以多快速度指示温度条件 变化的一种比较标准,通常是确定系统 响应时间的组成因素。有关典型的热电 偶响应时间,请访问cn.omega.com。

接地接点, OMEGACLAD® OMEGACLAD®

测量静态或流动腐蚀性气体和液体温 度时以及在高压应用场合,建议使用 接地接点。接地热电偶连接点焊接到 保护套上,从而使响应速度高于非接 地接点类型。

接地接点, OMEGACLAD® OMEGACLAD®

在腐蚀性环境中进行测量时,建议使 用非接地接点,而且最好使热电偶与 护套电气隔离并通过护套进行屏蔽。 焊接线热电偶本身已通过氧化镁粉末 (软)与热电偶护套绝缘。

接地接点, OMEGACLAD® OMEGACLAD®

测量需要较短响应时间的静态或流动 的非腐蚀性气体温度时,建议使用外 露接点。这种连接点超出了金属保护 套,可实现快速、准确的响应。护套 绝缘层在连接点超出的位置进行密 封,以防止可能导致误差的水分或 气体渗入。

从传感器尖端到热电偶连接器和读取信号的仪器,OMEGA 均严把产品质量关。
绝缘热电偶线

可采用多种材料使裸热电偶线绝缘,以满足各种应用 需求,包括耐高温、耐化学性腐蚀性、耐磨性或其他 要求。OMEGA的热电偶线绝缘和制造 能力包括

  • • 编织层
  • • 螺纹包覆物
  • • 缠绕层
  • • 电缆
  • • 绞线
  • • 挤塑
矿物绝缘金属护套线

OMEGA拥有生产矿物绝缘金属护套线缆的专用厂房。该线缆生产线用热电偶线、金属护套和矿物氧化物 (MGO)绝缘层生产本公司的热电偶探头产品 中 使 用 的 OMEGACLAD®。

OMEGA的一条自动化连接器生产线

热电偶连接器

我们竭诚为客户创造最高价值的产品,最能证明这一点 的非热电偶连接器生产线莫属。本公司的连接器带可拆 卸的书写窗、簧压接触垫圈和内部分线器,易于组装和使用。为保证质量和可靠性,我们实施了连接器生产自 动化,并在生产过程中执行20多项质量检查。

热电偶探头

OMEGA制造绝缘热电偶线、生产矿物绝缘线缆并组装连 接器。我们使用这些组件在自动化生产线上生产热电偶 探头成品。OMEGA会抓住每一次机遇投资最新技术,力 求为客户提供创新功能和服务。这种对生产的投入使我 们能够为客户现货提供完全自主生产的高品质产品。

员工团队

OMEGA员工是生产流程的核心。我们生产并向客户 提供的产品让OMEGA的每一位员工倍感自豪。他们 深知质量和性能的需求,而最为重要的是他们重视服 务客户。

 

热电偶组件

对于每种温度测量应用,总有一款兼具可靠性、精确性 和性能的最适合的热电偶或热电偶组件。下面将介绍一 下各种热电偶组件及其应用。

  • • 裸线
  • • 绝缘线
  • • 可表面安装的绝缘线
  • • 手持式表面探头
  • • 特种/贵金属
  • • MIMS(矿物绝缘金属护套)
  • • 快速脱开式
  • • 过渡连接式
  • • 手持探头式
  • • 工业保护头式
  • • 创新
裸线热电偶

裸线热电偶是所提供的最基本组件。它完全由两条串珠 热电偶线构成,以构建热电偶电路。OMEGA可提供 各种偶线直径的裸线热电偶,最小直径可为0.001",最大则可达到0.128"。Omega现货提供基金属分度

号:J、K、T、E和N型以及贵金属分度号:R、S、B 和C型。Omega还提供各种用于裸线绝缘的绝缘产品, 例如陶瓷绝缘套和玻璃纤维编织管。

绝缘线热电偶

OMEGA采用内部制造的热电偶线生产成品绝缘热电 偶。这些温度传感器有各种端接方式、绝缘材质和长度 的产品供应。在市场上,OMEGA提供的绝缘线热电偶 现货数量最多、种类最齐全。我们生产所有组件,因此 便于定制尺寸和配置,而且发货迅速。

可表面安装的绝缘线热电偶

针对临时或永久连接至任何表面的应用,OMEGA提供 采用绝缘补片或机械垫圈遮盖测量连接点的绝缘线热电 偶。补片可使用自粘背衬安装或使用本公司的一种自然 凝固粘合剂粘合至相应位置。垫圈式表面安装可使用螺 栓固定到相应位置。表面安装热电偶具有极快的响应时 间。上图中的SA1XL同时具有自粘式和粘合型热电偶的 所有功能,而且响应时间不到0.15秒。

表面探头

OMEGA特有的表面探头专用生产线可生产50多种类 型的探头,可在静止、转动和移动表面上测量高达 760°C (1400°F)的温度。这些探头可按照定制导线长 度和线缆绝缘层生产,而且可采用多种手柄材质。此 外,OMEGA采用专有元件设计,确保为客户提供可靠 耐用的传感器。

特种金属热电偶探头

对于要求温度测量超过1260°C (2300°F)的应用,将采 用分度号R、S、B以及C,而这些分度号的制造利用了 多种特种/贵金属和绝缘材料组合。这些特种金属热电 偶探头可在高达2300°C (4200°F)的温度条件下使用。 另提供陶瓷护套,供这些分度号使用。

M12和M8热电偶探头

全新M12和M8热电偶探头包含一体式金属螺纹12 mm x 1或8 mm x 1接头和热电偶补偿插脚。这种设计使紧凑、 安全、抗震的传感器可永久连接至不锈钢和Inconel®探头 金属护套,从而提供适合自动化和过程应用的理想解决 方案。

快速脱开式

快速脱开式探头由热电偶连接器和MIMS探头构成。这 种设计使探头能够与测量电路快速连接和/或断开。该 款式可提供采用各种连接器和护套材料组合的探头。

过渡连接式

过渡连接式探头包含金属护套探头和内置延长导线。 OMEGA提供多种现货交付探头,也可根据您的应用要求 轻松定制生产几乎任何护套材料、分度号、导线绝缘层以 及冷端端接组合。

剖面探头

剖面探头包含多个位于一个外部护套中的小直径热电偶。 它非常适合沿单个轴测量多个点的温度,如带式 炉。Omega同时还提供创新的在线剖面探头配置器, 请访问cn.omega.com帮助设计剖面探头。

手持探头式

这种探头具有用户友好型手柄,这也是金属护套到导线 之间的过渡。手柄可浇铸或机械组装。该类型的探头通 常与OMEGA Supermeter等手持式仪表配合使用。这 样,操作员可在生产线、金属冶炼、食品和饮料生产、 暖通空调或任何应用中进行抽检。传感器尖端有多种样 式,以便在各种应用中使用,例如,可保护传感连接点 同时允许空气流通的"气罩",或可采用大厚度护套材 料同时减小传感尖端大小以快速响应的小尖端。我们提 供各种样式,可满足各种应用需求。

工业保护头式

工业偶头式金属护套热电偶通常用于液体或气体流体应 用场合,例如石油精炼、废水处理以及天然气生产。这 种探头具有一个带焊接或钎焊螺纹接头的金属护套热电 偶,该螺纹接头与塑料或金属偶头相连。偶头包含端子 块和线出口,用来与温度监测系统相连。要将探头"旋 入"过程中,使传感器尖端没入介质流中,同时维持闭 合系统。

卫生级/CIP(就地清洗)热电偶

卫生级/CIP(就地清洗)3A认证热电偶传感器提供直 径3⁄4到4"的法兰尺寸。该设计包含工业偶头、一体式M12 连接器和温度计套管配置。该产品系列还包括Omega独 特且广泛的无线和放大变送器设计。此设计提供就地清 洗(CIP)的专门加工高度抛光316不锈钢表面,以满足食 品、饮料以及生物制药加工所需。

回到温度检测技术参考索引首页