咨询热线: 400-820-0559
回到温度检测技术参考索引首页
View a printer friendly page

红外热电偶,

扩大的温度范围

在规定温度范围,红外热电偶可与大多数热电偶仪表或 控制器配合使用。例如,OS36-J-50F在-18 ~ 27°C (0 ~ 80°F)范围内的精度为2%。

下表给出了一系列方程式,利用这些方程式可通过测量 红外热电偶(IR-TC)的输出电压计算测量温度。如果需 要,可在任何已知恒定温度,例如25°C (77°F),设 定冷端(CJ)校正。如果CJ温度未知且不稳定,建议您 使用OMEGA CJ连接设备,如TRC IIIA或CJ-K。这样 将把温度校准到0°C (32°F),并且可以使用标准电压表而 不必另外进行冷端补偿。那样,CJT便可以在下面的多 项式表中省略。

OS36、37和38红外热电偶的信号输出多项式表

TT = A·(mV)6 + B·(mV)5 + C·(mV)4 + D·(mV)3 + E·(mV)2 + F·(mV) + CJT
 
A
B
C
D
E
F
OS36-J-50F/10C -6.14473E-09 2.08199E-06 -2.72953E-04 1.75317E-02 -5.84883E-01 1.53003E+01
OS36-J-80F/27C -2.83996E-08 7.41635E-06 -7.54046E-04 3.79224E-02 -1.00406E+00 2.06592E+01
OS36-J-140F/60C -4.31591E-08 1.06077E-05 -1.01002E-03 4.72155E-02 -1.14872E+00 2.20397E+01
OS36-J-180F/90C -7.03138E-08 1.59337E-05 -1.39844E-03 6.02655E-02 -1.35167E+00 2.39075E+01
OS36-J-240F/120C -1.05707E-07 2.23776E-05 -1.83521E-03 7.38926E-02 -1.54843E+00 2.55885E+01
OS36-J-280F/140C -1.89514E-07 3.63996E-05 -2.70839E-03 9.89395E-02 -1.88106E+00 2.82034E+01
OS36-J-340F/170C -2.99852E-07 5.33519E-05 -3.67751E-03 1.24452E-01 -2.19192E+00 3.04447E+01
OS36-J-440F/220C -5.20472E-07 8.44263E-05 -5.30444E-03 1.63572E-01 -2.62438E+00 3.31770E+01
OS36-K-50F/10C -1.59875E-08 4.63673E-06 -5.20959E-04 2.87368E-02 -8.24991E-01 1.86777E+01
OS36-K-80F/27C -6.09875E-08 1.41502E-05 -1.27187E-03 5.61266E-02 -1.28905E+00 2.33472E+01
OS36-K-140F/60C -1.42546E-07 2.87094E-05 -2.24003E-03 8.58077E-02 -1.71070E+00 2.68960E+01
OS36-K-180F/90C -3.22615E-07 5.67063E-05 -3.86135E-03 1.29089E-01 -2.24604E+00 3.08183E+01
OS36-K-240F/120C -5.08511E-07 8.28536E-05 -5.22978E-03 1.62069E-01 -2.61390E+00 3.32464E+01
OS36-K-280F/140C -9.34497E-07 1.37576E-04 -7.84637E-03 2.19704E-01 -3.20171E+00 3.67952E+01
OS36-K-340F/170C -1.62369E-06 2.18012E-04 -1.13401E-02 2.89601E-01 -3.84908E+00 4.03439E+01
OS36-K-440F/220C -2.90564E-06 3.54076E-04 -1.67152E-02 3.87409E-01 -4.67308E+00 4.44530E+01
OS37-K -7.13085E-08 2.30925E-05 -2.88585E-03 1.75033E-01 -5.35670E+00 8.58605E+01
OS38-K -2.17588E+04 7.42505E+04 -9.73319E+04 6.14482E+04 -1.92711E+04 2.97242E+03
OS38-K -3.01228E-08 9.50466E-06 -1.17636E-03 7.27752E-02 -2.41603E+00 4.88735E+01
             
OS38-k 备选:幂律拟合=298.0514(mV)0 2864
  最大值范围 最小值范围 测试条件
mV
TT
mV
TT
mV
TT
CJT
OS36-J-50F/10C 70 466 -4 -47 5 89 25
OS36-J-80F/27C 70 577 -3 -47 5 107 25
OS36-J-140F/60C 70 634 -3 -47 5 112 25
OS36-J-180F/90C 70 674 -3 -47 5 5 117
OS36-J-240F/120C 65 671 -2 -46 5 122 25
OS36-J-280F/140C 60 678 -2 -47 5 130 25
OS36-J-340F/170C 55 674 -2 -46 5 136 25
OS36-J-440F/220C 50 667 -2 -49 5 143 25
OS36-K-50F/10C 70 551 -3 -47 5 101 25
OS36-K-80F/27C 70 664 -3 -45 5 116 25
OS36-K-140F/60C 65 685 -2 -47 5 126 25
OS36-K-180F/90C 55 678 -2 -47 5 137 25
OS36-K-240F/120C 50 671 -2 -49 5 143 25
OS36-K-280F/140C 45 670 -2 -48 5 152 25
OS36-K-340F/170C 45 681 -2 -45 5 160 25
OS36-K-440F/220C 40 685 -1 -48 5 169 25
OS37-K 70 957 0 0 5 341 25
OS38-K 1 334 0 0 1 334 25
OS38-K 80 1035 1 309 80 1035 262
OS38-K              
OS38xxx-K幂律 80 1046 0 0 5 473 25
注:
TT = 目标温度
CJT = 通过输入设备(控制器、指示器、PLC等)提供的输入下的冷端温度。对于大部分多项式,此处假定 受控恒定温度为25˚C。可以更改该温度。
mV = 红外热电偶产生的信号,以毫伏为单位
所有温度均采用˚C。
除OS38外所有型号的假定目标发射率是0.9,OS38的假定发射率为0.2。

经Exergen Corporation许可转载。

回到温度检测技术参考索引首页